FANUC Europe © 2019 www.fanuc.eu
Besuchen Sie uns vom 16. bis 23. Oktober 2019 auf der K-Messe in Düsseldorf
Auf aktuelle Marktanforderungen reagiert FANUC im Produktsegment ROBOSHOT mit neuen technischen Lösungen für den zukunftsorientierten Spritzguss. Überzeugen Sie sich selbst - auf dem FANUC Stand A 60 in Halle 14. Freuen Sie sich auf mehrere Premieren innerhalb unseres Produktportfolios, die wir Ihnen auf der K 2019 präsentieren.
Für die Zukunft der Spritzgusstechnik
Speziell für den medizintechnischen und pharmazeutischen Markt hat FANUC zum Beispiel die Spritzgussmaschine ROBOSHOT α-S150iA Medical Package entwickelt. Ihr Vorteil: geringerer Energieverbrauch und einwandfreie Spritzgussqualität. Für mehr Performance geht FANUC den nächsten Schritt mit der neuen, größeren Spritzeinheit für hohe Einspritzdrücke und –Volumina.
Im IoT Corner auf dem FANUC Stand können Besucher sehen, wie FANUC das neue Euromap 77 OPC UA Interface in Zusammenhang mit dem TIG "Authentig" MES-System (Manufacturing Execution System) beherrscht. Der Betrachter verfolgt in Echtzeit die Qualitäts-, Maschinen- und Auftragsstatus-Überwachung aller Maschinen und Roboterzellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket
TAGE
STUNDEN
MINUTEN
SEKUNDEN
00
00
00
00
Für Produkte, die gegen Umwelteinflüsse gut geschützt werden müssen, präsentiert FANUC seine eigens entwickelte Flüssigsilikon-Verarbeitungszelle. Eine ROBOSHOT α-S50iA – 500kN Schließkraft – arbeitet mit einem FANUC Robot LR Mate 200iD/7.
Die ROBOSHOT erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender hinsichtlich geringen Energieverbrauchs und einwandfreier Spritzgießqualität in Verbindung mit Stabilität, Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit. Das nun erstmals vorgestellte ROBOSHOT α-S150iA Medical Package weist zudem die Reinraumzulassung, Klasse 7, auf. Dies wurde durch Merkmale wie Holme ohne Lagerbuchsen, Cr-beschichtete Linearführungen, NI-beschichtete Platten, speziell zugelassene Schmierstoffe und eine unlackierte, gebürstete Edelstahlabdeckung erreicht.
FANUC bietet jetzt auch eine Weiterentwicklung im Bereich der Mehrkomponenten-Spritzgießtechnik an: einen speziellen Drehtisch mit einem der zuverlässigsten Servoantriebe auf dem Markt. Die kompakte Produktionszelle, bestehend aus einer ROBOSHOT α-S150iA + vertikaler zweiter Spritzeinheit SI-20A, ist mit einem FANUC Robot LR Mate automatisiert. Auch hier ist QSSR im Einsatz.
Messe Düsseldorf
Halle 14, Stand A60
FANUC entwickelte eine neue, größere Spritzeinheit, die insbesondere für hohe Einspritzdrücke und -Volumina ausgelegt ist. Damit erweitert FANUC die Performance seiner bisher größten Präzisionsspritzgießmaschine – der vollelektrischen ROBOSHOT α-S450iA – um den nächsten Schritt. Mehr Kavitäten bei größeren Werkzeugen erfordern größere Platten, was wiederum eine größere/stärkere Maschine mit höheren Schließkräften sowie leistungsstarke Spritzeinheiten bedingt. Jetzt haben wir 4500 kN Schließkraft, 920 mm x 920 mm Holmabstand, einen Schließweg von 900 mm, eine Plattenabmessung von 1300 mm x 1300 mm und eine Werkzeug-Einbauhöhe von bis zu 1000 mm.
Die ROBONANO ist die Lösung des Unternehmens im Bereich der Veredelung hochwertiger optischer Oberflächen. Die ROBONANO zeichnet sich aus durch eine hohe Positioniergenauigkeit mit einer Programmierbefehlsauflösung von
0,1 Nanometer (0,1 nm entspricht 10-10 Metern oder 1 Angstrom, der Längeneinheit zur Messung der Größe von Molekülen und Atomen), die erforderlich ist, um eine hochqualitative optische Oberflächengüte zu erreichen.